Functie “Impedantieaanpassing”

Op voedingspunten met een verhoogde impedantie kunnen bij pulsvormige voedingsafname vervormingen van de voedingsspanning ontstaan. Het gaat daarbij om de niet-geregelde zijde van de spanningsregeling.

Als er grotere afwijkingen in de voedingsspanning bij vermogensafname worden vastgesteld, reduceert of verhoogt het apparaat de uitgangsstroom. Dit gedrag kan tot kleine afwijkingen in de in te regelen uitgangsspanning van de geregelde zijde leiden.

Bij voedingspunten met een lage impedantie of als een bijzonder nauwkeurige uitgangsspanning van de geregelde zijde bij alle aansluitvoorwaarden gewenst is, kan deze optie ook geparametreerd worden.