Esquema de ligação EnergyMode/operação de abastecimento de energia

1 | Contator de rede (opcional) |
2 | Cabo de conexão, seção transversal de 4 mm2 |
3 | Bobina de rede (opcional) |
4 | Filtro de rede |
5 | Conexão de armazenamento |
6 | Motor |
7 | Acumulador de energia |
Informações sobre a fusão dos acumuladores de energia podem ser encontradas nas instruções de operação "Acumuladores de energia externos", no manual do produto "Sistemas de armazenagem de energia" e nas instruções de operação "MOVI‑DPS Unidade armazenadora".