Schema di collegamento EnergyMode/funzionamento elettrico

1 | contattore di rete (opzionale) |
2 | cavo di alimentazione, sezione 4 mm2 |
3 | bobina di rete (opzionale) |
4 | filtro di rete |
5 | collegamento accumulatore |
6 | motore |
7 | accumulatore di energia |
Le informazioni sulla protezione degli accumulatori di energia si trovano nelle istruzioni di servizio "Accumulatori di energia esterni", nel manuale del prodotto "Sistemi di accumulo di energia", nonché nelle istruzioni di servizio "Unità di accumulo MOVI‑DPS".