Schema EnergyMode/Energiemodus

1 | Netmagneetschakelaar (optie) |
2 | Voedingskabel, doorsnede 4 mm2 |
3 | Netsmoorspoel (optioneel) |
4 | Netfilter |
5 | Aansluiting van de opslag |
6 | Motor |
7 | Energieopslag |
Informatie over de beveiliging van de energieopslagen vindt u in de technische handleiding "Externe energieopslagen", in het producthandboek "Energieopslagsystemen" en in de technische handleiding "MOVI-DPS opslageenheid".