Schema PowerMode/Vermogensmodus

1

Netfilter

2

Voedingskabel, doorsnede 4 mm2

3

Remweerstand

4

Aansluiting van de opslag

5

Motor

6

Energieopslag

Informatie over de beveiliging van de energieopslagen vindt u in de technische handleiding "Externe energieopslagen", in het producthandboek "Energieopslagsystemen" en in de technische handleiding "MOVI-DPS opslageenheid".