Esquema de ligação PowerMode/operação em pico de potência

1 | Filtro de rede |
2 | Cabo de conexão, seção transversal de 4 mm2 |
3 | Resistência de frenagem |
4 | Conexão de armazenamento |
5 | Motor |
6 | Acumulador de energia |
Informações sobre a fusão dos acumuladores de energia podem ser encontradas nas instruções de operação "Acumuladores de energia externos", no manual do produto "Sistemas de armazenagem de energia" e nas instruções de operação "MOVI‑DPS Unidade armazenadora".