Confirmação da irregularidade no módulo de rede MDP92A-.. e no módulo de conversor CC/CC MDE90A-..

Irregularidades pendentes podem ser confirmadas no módulo de rede MDP92A-.. ou no módulo de conversor CC/CC MDE90A-... Dependendo do tipo de irregularidade, a unidade executa um reset do software. Seus efeitos estão descritos na tabela abaixo.

Se o módulo de rede estiver configurado como mestre do modul bus, as irregularidades são transmitidos aos escravos do modul bus, ver o capítulo Transmissão de irregularidade do modul bus.

Reset de software

Resposta

Efeito

Reinício do sistema com o início da CPU

Comportamento como quando ligar a unidade.

A referência está perdida.

A interface fieldbus é reiniciada.

EtherCAT®/SBusPLUS é reiniciado.

A "mensagem de irregularidade" existente é redefinida (saída digital = 1, status do sistema = 0).

O sinal de pronto para funcionar é recolocado após o reset através do controle de estado do sistema, dependendo do estado do sistema.