Fehlerquittierung am Versorgungsmodul MDP92A-.. und am DC/DC-Wandlermodul MDE90A-..
Anstehende Fehler können am Versorgungsmodul MDP92A-.. oder am DC/DC-Wandlermodul MDE90A-.. quittiert werden. Je nach Fehlerart führt das Gerät anschließend einen Software-Reset durch. Dessen Auswirkungen sind in der nachstehenden Tabelle beschrieben.
Ist das Versorgungsmodul als Modulbus-Master konfiguriert, werden die Fehler an die Modulbus-Slaves übertragen, siehe Kapitel Modulbus-Fehlerübertragung.
Software-Reset
Reaktion | Auswirkung |
|---|---|
Systemneustart mit Start der CPU | Verhalten wie beim Einschalten des Geräts. |
Referenz geht verloren. | |
Feldbusschnittstelle wird neu gestartet. | |
EtherCAT®/SBusPLUS wird neu gestartet. | |
Die anliegende "Störungsmeldung" wird zurückgesetzt (Digitalausgang = 1, Systemstatus = 0). |
Die Bereitmeldung wird nach dem Reset durch die Systemzustandskontrolle je nach Systemzustand wieder gesetzt.