Foutbevestiging op de voedingsmodule MDP92A-.. en op de DC/DC-omvormermodule MDE90A-..

Aanstaande fouten kunnen worden bevestigd op de voedingsmodule MDP92A-.. of op de DC/DC-omvormermodule MDE90A-.. Afhankelijk van het type fout voert het apparaat vervolgens een software-reset uit. De effecten daarvan worden beschreven in de onderstaande tabel.

Als de voedingsmodule is geconfigureerd als modulebus-master dan worden de fouten overgedragen aan de modulebus-slave, zie hoofdstuk Foutoverdracht modulebus.

Software-reset

Reactie

Gevolg

Systeem start opnieuw op bij de start van de CPU

Gedrag zoals bij inschakelen van het apparaat.

De referentie gaat verloren.

De veldbusinterface wordt opnieuw gestart.

EtherCAT®/SBusPLUS wordt opnieuw gestart.

De bestaande "Storingsmelding" wordt gereset (digitale uitgang = 1, systeemstatus = 0).

Afhankelijk van de systeemstatus wordt de gereedmelding na het resetten door de systeemstatuscontrole opnieuw ingesteld.