供电模块MDP92A-..和DC/DC转换器模块MDE90A-..上的故障确认

出现的故障可以在供电模块MDP92A-..或者DC/DC转换器模块MDE90A-..上进行确认。根据故障类型,设备接下来会执行一次软件复位。其影响参见下表。

如果供电模块配置为模块总线主站,则故障会传输至模块总线从站,参见章节模块总线故障传输

软件复位

响应

影响

系统重启和CPU启动

操作与设备接通时相同。

参考基准会丢失。

重新启动现场总线接口。

重新启动EtherCAT®/SBusPLUS

现有的“故障信息”会复位(数字量输出端 = 1,系统状态 = 0)。

准备就绪信号在由系统状态控制重启后,根据系统状态重新设定。