Inbedrijfstelling/gebruik

Neem de waarschuwingsaanwijzingen in de hoofdstukken Inbedrijfstelling en Werking van de documentatie in acht.

Zorg ervoor dat de klemmenkasten dicht en vastgeschroefd zijn voordat u de voedingsspanning aansluit.

Tijdens het gebruik kunnen producten, overeenkomstig hun beschermingsgraad, spanningvoerende, ongeïsoleerde en eventueel bewegende of roterende delen en hete oppervlakken hebben.

In ingeschakelde toestand staan op alle vermogensaansluitingen en de hierop aangesloten kabels en klemmen gevaarlijke spanningen. Dit is ook het geval als het product geblokkeerd is en de motor stilstaat.

Gevaar voor verbranding door vlamboog: Koppel tijdens de werking de vermogensaansluitingen nooit los. Sluit tijdens de werking de vermogensaansluitingen nooit aan.

Wanneer het product van de voedingsspanning wordt losgekoppeld, mogen spanningvoerende onderdelen van het product en kabelaansluitingen niet worden aangeraakt omdat de energieopslag mogelijk kan zijn opgeladen.

Neem hiervoor ook de informatiestickers op het product in acht.

Als de bedrijfsleds en andere weergave-elementen uitgaan, betekent dit niet automatisch dat het product van het net ontkoppeld en spanningsloos is.

Mechanische blokkering of ingebouwde beveiligingsfuncties kunnen tot gevolg hebben dat de motor tot stilstand komt. Als de storing is verholpen of een reset is uitgevoerd, kan dit ertoe leiden dat de aandrijving automatisch weer begint te draaien. Als dit voor de aangedreven machine om veiligheidsredenen niet is toegestaan, moet u het product eerst van het net koppelen voordat u begint met het verhelpen van de storing.

Gevaar voor verbranding: de oppervlaktetemperatuur van het product kan tijdens het bedrijf meer dan 60 °C bedragen! Raak het product niet aan als het in bedrijf is. Laat het product goed afkoelen voordat u het aanraakt.