Opslag van energie
De producten met aangesloten energieopslag staan ook na het loskoppelen van het elektriciteitsnet soms nog onder spanning. Meestal bevindt zich in de energieopslag zoveel energie dat het bedrijf van aangesloten motoren voor een begrensde periode nog mogelijk is. Ook een minimale uitschakelduur is dan niet voldoende.
Stel de installatie/machine buiten bedrijf zoals in het hoofdstuk "Service" > "Buitenbedrijfstelling" in de documentatie staat beschreven.