Veilige scheiding
Het product voldoet aan alle eisen voor de veilige scheiding tussen vermogens- en elektronica-aansluitingen conform EN 61800-5-1. Om een veilige scheiding te garanderen moeten de aangesloten signaalcircuits voldoen aan de eisen van SELV (Safety Extra Low Voltage) of PELV (Protective Extra Low Voltage). De installatie moet voldoen aan de eisen voor een veilige scheiding.
Om ervoor te zorgen dat de toelaatbare contactspanningen in SELV- of PELV-circuits bij een storing niet worden overschreden, is een continue potentiaalvereffening bij deze circuits vereist. Als dit niet mogelijk is, moet u andere veiligheidsmaatregelen treffen. Deze veiligheidsmaatregelen zijn beschreven in EN 61800-5-1.