Isolamento seguro

O produto está em conformidade com todos os requisitos relativos ao isolamento seguro de ligações de potência e eletrónicas de acordo com a norma EN 61800-5-1. Para garantir um isolamento seguro, todos os circuitos ligados devem igualmente satisfazer os requisitos da norma SELV (Safety Extra Low Voltage) ou PELV (Protective Extra Low Voltage). A instalação deve cumprir os requisitos de isolamento seguro.

Para garantir que as tensões de contacto permitidas nos circuitos SELV ou PELV não são excedidas em caso de falha, é necessária uma compensação de potencial contínua na área destes circuitos. Se tal não for possível, deverão ser implementadas outras medidas preventivas. Estas medidas preventivas encontram-se descritas na norma EN 61800-5-1.