Isolamento sicuro

Il prodotto soddisfa tutti i requisiti necessari per un isolamento sicuro tra collegamenti di potenza ed elettronici conformemente a EN 61800-5-1. Per garantire l'isolamento elettrico sicuro, i circuiti elettrici di segnale allacciati devono soddisfare i requisiti SELV (Safety Extra Low Voltage) oppure PELV (Protective Extra Low Voltage). L'installazione deve soddisfare i requisiti per un isolamento sicuro.

Per non superare le tensioni di contatto ammesse nei circuiti di corrente SELV o PELV in caso di anomalia, è richiesto un collegamento equipotenziale continuo nell'area di questi circuiti di corrente. Se ciò non è possibile devono essere adottate altre misure precauzionali. Tali misure precauzionali sono descritte nella norma EN 61800-5-1.