关于选型计算流程的说明
在流程中,制动器和安全制动器不作区分。因此,所定义的规则对这两种型号均适用。如果某些情况下适用不同的极限值,则会在相应的表格中予以标注。
以下设计内容将一并展示:
- 将BE..和BE.H制动器设计为具备紧急停止特性的保持制动器。该流程可用于受控应用(驱动装置在变频器上运行)。
- BE..安全制动器作为具有紧急停止特性的保持制动器。该流程可用于具备安全功能的受控应用(驱动装置在变频器上运行)。
所述流程始终适用于减速电机。无减速机的电机的选型设计也是按照同样的方法进行的,区别在于不用考虑减速机特定的极限值,也不用进行检查。请联系SEW‑EURODRIVE,了解电机相应输出类型的强度限值。