电源驱动电机减速距离的重复精度
对于电源驱动的电机,制动器用于在运行中停止电机。在这种情况下,称作“工作制动器”。此时,在工作转速时进行制动是正常情况。
在此类应用中,首先采用工况系数fMmin和fMmax来确定减速距离及其在全部个体之间的典型波动范围。
但在这种情况下,制动器的摩擦系统工作在稳态运行窗口内,因此对于单个个体而言,在这类应用中其制动扭矩在典型波动范围内具有良好的可重复性。
参数xB用于表征这种重复精度,它描述了在某一具体负载情况下,单个个体的减速距离通常会发生多大的波动。这是一个通过实验测定的系数。