保持制动器的空载开关频率
变频器驱动的驱动装置能够满足动态移动要求和短运行周期。对于带制动器的驱动装置,在设计周期时必须注意3个基本的极限条件:
- 制动器的电磁系统需要时间来执行所需的开关指令(闭合或开启)。
- 制动控制系统需要时间,来让所涉及的电子部件执行其状态变化,例如电容器的充电。
- 在较高的空载开关频率下,以快速励磁(例如BME..系列的制动控制系统)运行的制动器的平均有效电流比在低空载开关频率下的电流要大。其原因是浪涌电流的时间分量较高。结果是更明显的升温和更高的制动线圈负载。
由于上述原因,在设计周期时必须注意以下3个设计要求:
- 不得超过制动器的允许空载开关频率ZB0(公式2.2和3.2)。有关根据规格和控制方法确定的允许值,请参见允许的制动器空载开关频率ZB0。
- 接通、关断和随后再次接通之间的间隔必须设计得当,使制动器也能将相应的电气开关指令转换成机械反应(应用或开启)。请注意反应时间中说明的制动器的开关时间t1和t2,以及应用场景中的反应时间和信号持续时间。
- 根据制动控制系统的类型,遵守重新接通前的最小暂停时间,参见重新接通前的最短暂停时间。