制动器的开关时间

对于以直流电压运行的制动器,在连接时必须注意正确转换设备制造商规定的连接方式。有以下两种不同的方式:

  • 交流电切断(AC切断),正常应用时间
  • 直流电和交流电切断(AC/DC切断),应用时间缩短

必须通过相应的接线保证正确的切断方式。特定的SEW-EURODRIVE制动控制单元通过内置开关继电器(如BMP1.5)或者安装的开关继电器(如BSR或BUR)实现直流电和交流电切断。

请注意以下几点,以防止制动器延迟应用或意外保持打开状态:

  • 工程设计时请考虑到所需的切断方式,特别是对预期减速距离的影响。
  • 在使用提升装置和类似的提升应用时,仅使用快速直流电和交流电切断功能。
  • 如果对使用情况是否涉及到类似提升装置的应用存在不清楚的地方,请咨询SEW-EURODRIVE。
  • 无论应用类型如何,请确保在调试过程中正确实现所设计的连接方式(AC或AC/DC)。

在随附提供的接线图上,连接方式已通过图标标明。

对于用直流电压运行的制动器,由于工作原理的原因,始终需要进行彻底的直流电切断(DC切断)。就应用时间而言,DC切断相当于AC/DC切断。在选型设计中,必须通过参数t2在机械类项目设计的说明中考虑所选的连接方式。