工况系数f输出
对于BE..系列的制动器,借助工况系数fA来确定应用的制动扭矩和负载力矩之比,该比例对于保证制动功能来说很重要:
该系数是额定制动扭矩MB和静态负载力矩ML之比,参照电机轴。
根据定义,系数fA的值始终>1,同时描述了以下2种极限状态:
- 可靠地将静态负载保持在静止状态下所需的极限状态。
- 可靠地使具有确定的动态负载的移动应用进入静止状态所需的极限状态。
“可靠”这一概念应从统计学意义上来理解。制动器的预期用途要求符合规定的最小系数fA以及选型设计规定和操作手册中规定的所有其它条件。
请注意:工况系数fA不是真正意义上的安全系数。该定义的前提是,故障极限的值为1。相比之下,应将系数fA视作约束性的维度系数,即在数值>1时也会出现初步的功能故障。
如果低于预定的fA最小值,安全特性值B10D也会失去应用有效性。