其他轴
对于没有重力负载的轴,例如水平移动方向的移动机构,IFA报告或其它机构目前还未给出类似的建议。因此,SEW‑EURODRIVE建议使用参考了额定制动扭矩MB的测试扭矩。额定制动扭矩对应于制动器必须保持的最大静态扭矩。
最大测试扭矩Mtest可以根据电机铭牌上给出的额定制动扭矩MB或根据文档中的技术数据来确定。
制动器 | 最大测试扭矩 | |
|---|---|---|
通过电机铭牌上的MB确定 | 通过文档中的特性值确定 | |
BE.. | Mtest = 0.6 × MB | Mtest = 0.6 × MB |
BE5制动器的示例
确定额定制动扭矩为40 Nm的BE5制动器的最大测试扭矩。
- 通过电机铭牌确定:


- 通过文档确定

- 电机操作手册中的表格摘录:
电机 | 制动器 | 制动扭矩等级MB [Nm] |
|---|---|---|
DRN100LM4 | BE5 | 55 |
40 | ||
28 | ||
20 | ||
14 |