Weitere Achsen

Für Achsen ohne Schwerkraftbelastung, z. B. Fahrwerke in horizontaler Bewegungsrichtung fehlt bislang eine vergleichbare Empfehlung seitens des IFA‑Reports oder anderer Institutionen. SEW‑EURODRIVE empfiehlt daher ein Testdrehmoment mit Bezug auf das Nennbremsmoment MB. Dieses entspricht dem maximalen statischen Drehmoment, das die Bremse halten können muss.

Das maximale Testdrehmoment Mtest kann anhand dem angegebenen Nennbremsmoment MB auf dem Motortypenschild oder gemäß den technischen Daten in den Dokumentationen ermittelt werden.

Bremse

Maximales Testdrehmoment

Ermittlung über MB auf dem Motortypenschild

Ermittlung über Kennwerte in der Dokumentation

BE..

Mtest = 0.6 × MB

Mtest = 0.6 × MB

Beispiel für eine Bremse BE5

Ermittlung des maximalen Testdrehmoments für die Bremse BE5 mit einem Nennbremsmoment 40 Nm.

  • Ermittlung über das Motortypenschild:
  • Ermittlung über die Dokumentation
  • Tabellenausschnitt aus der Betriebsanleitung des Motors:

Motor

Bremse

Bremsmomentstufe MB [Nm]

DRN100LM4

BE5

55

40

28

20

14