Outros eixos

Para eixos sem carga gravitacional, por ex., sistemas de deslocamento com direção de movimento horizontal, ainda não há uma recomendação comparável por parte do relatório IFA ou de outras instituições. A SEW‑EURODRIVE recomenda, portanto, um torque de teste com referência ao torque de frenagem MB nominal. Este corresponde ao torque estático máximo que o freio deve ser capaz de manter.

O torque de teste máximo Mtest pode ser determinado a partir do torque de frenagem nominal MB indicado na plaqueta de identificação do motor ou de acordo com os dados técnicos na documentação.

Freio

Torque de teste máximo

Determinação pelo MB na plaqueta de identificação do motor

Determinação por valores característicos na documentação

BE..

Mtest = 0.6 × MB

Mtest = 0.6 × MB

Exemplo para um freio BE5

Determinação do torque de teste máximo para o freio BE5 com um torque nominal de frenagem de 40 Nm.

  • Determinação através da plaqueta de identificação do motor:
  • Determinação através da documentação
  • Trecho da tabela das instruções de operação do motor:

Motor

Freio

Estágio do torque de frenagem MB [Nm]

DRN100LM4

BE5

55

40

28

20

14