用于防爆电机的制动器

对于EDR..和EDRN..系列防爆电机,有以下制动器规格可用:

  • BE..制动器
  • 用于防爆电机的BE..制动器
  • 用于防爆电机的BE..安全制动器
可用的制动器

应用

ATEX

IECEx

HazLoc-NA®

工作制动器

  • 用于防爆电机的BE..制动器

BE..制动器

带紧急停止功能的保持制动器

  • 用于防爆电机的BE..制动器
  • 用于防爆电机的BE..安全制动器

用于防爆电机的BE..制动器

法规

电机类型

ATEX

IECEx

HazLoc-NA®

EDR..BE..

3D,3GD

未认证

CID2、CIID2、
CICIID2

EDRN..BE..

3G、3D、3GD

3G-c、3D-c、3GD-c

限制:BE62和BE122双盘制动器仅适用于3D、3D-c和CIID2规格。

温度等级,最高表面温度

规格

操作模式

制动控制装置的安装位置

温度等级(气体)

最高表面温度(粉尘)

3G(-c)

电网运行或变频器运行

电控柜

T3 (200 °C)

–

3D(-c)

电控柜或接线盒

–

T120 °C或T140 °C

CID2

电源供电运行

电控柜

T3C (160 °C)

–

接线盒

T3B (165 °C)

–

变频器运行

电控柜或接线盒

T3 (200 °C)

–

CIID2

电源供电运行

电控柜或接线盒

–

T4A (120 °C)

变频器运行

电控柜或接线盒

–

T3C (160 °C)

对于不带防爆性能的驱动装置,主要关注电机或制动绕组的绝缘等级符合性,而对防爆保护则需要更广泛的考虑。

最高表面温度取决于减速电机的所有部件。为确保制动器不超过规定的最高表面温度,必须遵守本手册中提到的所有选型设计步骤。