Bremsen für explosionsgeschützte Motoren

Für explosionsgeschützte Motoren der Baureihen EDR.. und EDRN.. sind folgende Bremsenausführungen verfügbar:

  • Bremse BE..
  • Bremse BE.. für explosionsgeschützte Motoren
  • Sicherheitsbremse BE.. für explosionsgeschützte Motoren
Verfügbare Bremsen

Anwendung

ATEX

IECEx

HazLoc-NA®

Arbeitsbremse

  • Bremse BE.. für explosionsgeschützte Motoren

Bremse BE..

Haltebremse mit Not-Halt-Funktion

  • Bremse BE.. für explosionsgeschützte Motoren
  • Sicherheitsbremse BE.. für explosionsgeschützte Motoren

Bremse BE.. für explosionsgeschützte Motoren

Regelwerke

Motortyp

ATEX

IECEx

HazLoc-NA®

EDR..BE..

3D, 3GD

nicht zertifiziert

CID2, CIID2,
CICIID2

EDRN..BE..

3G, 3D, 3GD

3G-c, 3D-c, 3GD-c

Einschränkung: Die Zweischeibenbremsen BE62 und BE122 stehen nur für die Ausführungen 3D, 3D-c und CIID2 zur Verfügung.

Temperaturklasse, maximale Oberflächentemperatur

Ausführung

Betriebsart

Einbauort Bremsenansteuerung

Temperaturklasse (Gas)

Max. Oberflächentemperatur (Staub)

3G(-c)

Netzbetrieb oder FU-Betrieb

Schaltschrank

T3 (200 °C)

–

3D(-c)

Schaltschrank oder Klemmenkasten

–

T120 °C oder T140 °C

CID2

Netzbetrieb

Schaltschrank

T3C (160 °C)

–

Klemmenkasten

T3B (165 °C)

–

FU-Betrieb

Schaltschrank oder Klemmenkasten

T3 (200 °C)

–

CIID2

Netzbetrieb

Schaltschrank oder Klemmenkasten

–

T4A (120 °C)

FU-Betrieb

Schaltschrank oder Klemmenkasten

–

T3C (160 °C)

Während bei Antrieben ohne Ex-Schutz vorrangig die Einhaltung der Isolationsklassen der Motor- oder Bremsenwicklung im Fokus steht, wird durch den Ex-Schutz eine erweiterte Betrachtung notwendig.

Die maximale Oberflächentemperatur wird durch alle Bauteile des Getriebemotors bestimmt. Damit die Bremse die bestätigte maximale Oberflächentemperatur nicht überschreitet, sind alle in diesem Handbuch genannten Projektierungsschritte einzuhalten.