制动力矩的定义

BE..制动器的制动扭矩是根据DIN VDE 0580标准来定义的。此时分为以下制动扭矩:

符合DIN VDE 0580标准的缩写

名称

说明

M1

动态制动扭矩

制动器滑动(制动器电动关闭)时,电机轴上的有效扭矩。它取决于当前的工作温度和当前的摩擦速度/电机转速。

M2

准静态制动扭矩(= 额定制动扭矩MB)

20 °C下制动器缓慢滑动时的制动扭矩(摩擦部件之间的相对速度:1 m/s)

M4

静态制动扭矩

起动扭矩,用于在制动器闭合时使电机轴从静止状态开始转动。

作为SEW-EURODRIVE质量检验的一部分,制动器在出厂时会接受以额定制动扭矩MB进行的最终检验,并且在交付时保持-10%和+50%的公差范围。

MB既适用于制动器的选型,也适用于其选型设计。其中,M1(动态制动扭矩)和M4(静态制动扭矩)与额定制动扭矩的差异通过公式和SEW-EURODRIVE使用的计算系数来进行确定。

因此,特性值M1和M4与制动器的设计和选型无关。

请注意:根据制动器的磨损情况和运行状况,特性值M1和M4有时会明显偏离额定制动扭矩MB,尤其是也会超出上述MB的公差范围。

如果由于应用的特殊要求而需要详细了解特性值,请联系SEW-EURODRIVE。