Definición de par de frenado

Los pares de frenado de los frenos BE.. están definidos de conformidad con la DIN VDE 0580. Se distinguen los siguientes pares de frenado:

Abreviaturas según DIN VDE 0580

Designación

Descripción

M1

Par de frenado dinámico

Par eficaz en el eje del motor con freno deslizante (freno desconectado eléctricamente). Depende de la temperatura de funcionamiento actual y de la velocidad de fricción/velocidad del motor actual.

M2

Par de frenado cuasiestático (= par de frenado nominal MB)

Par de frenado con freno deslizante lento (velocidad relativa entre los componentes de fricción: 1 m/s) a 20 °C

M4

Par de frenado estático

Par inicial de arranque requerido para conseguir girar el eje del motor desde parada con el freno bloqueado.

El par de frenado nominal MB de los frenos en SEW‑EURODRIVE se somete de fábrica, en el marco del control de calidad, a una comprobación final del 100 % y se encuentra, en el estado de entrega, dentro de un rango de tolerancia de entre -10 % y +50 %.

MB encuentra aplicación tanto en la selección como en la planificación de proyecto del freno. Las diferencias de M1 (par de frenado dinámico) y M4 (par de frenado estático) con respecto al par de frenado nominal se tienen en cuenta mediante las fórmulas y los coeficientes de cálculo de SEW‑EURODRIVE.

Por este motivo, los valores característicos M1 y M4 son irrelevantes para la planificación de proyecto y la selección del freno.

Recuerde: Dependiendo del nivel de desgaste y del estado de funcionamiento del freno, los valores característicos M1 y M4 pueden diferir, en parte considerablemente, del par de frenado nominal MB y también, especialmente, situarse fuera del rango de tolerancia anteriormente citado de MB.

En caso de que los requisitos especiales de la aplicación exijan conocimientos más precisos de los valores característicos, diríjase a SEW‑EURODRIVE.