Fator de duração do ciclo permitido

Fator de duração do ciclo permitido EDB_per a 40 °C, 50 °C

Fator de duração do ciclo permitido EDB_per a 60 °C

Rotação de encurvamento térmico nB_th_k

Rotação n em min-1

Frequência f em Hz

Fator de duração do ciclo permitido EDB_per em %

40 °C, 50 °C

60 °C

0

0

50

40

75

2.5

58

48

150

5

67

55

225

7.5

75

63

300

10

83

70

375

12.5

92

78

450

15

100

85

525

17.5

100

93

≥ 600

20

100

100