Zulässige Einschaltdauer

zulässige Einschaltdauer EDB_per bei 40°C, 50°C

zulässige Einschaltdauer EDB_per bei 60°C

thermische Knickdrehzahl nB_th_k

Drehzahl n in min-1

Frequenz f in Hz

Zulässige Einschaltdauer EDB_per in %

40 °C, 50 °C

60 °C

0

0

50

40

75

2.5

58

48

150

5

67

55

225

7.5

75

63

300

10

83

70

375

12.5

92

78

450

15

100

85

525

17.5

100

93

≥ 600

20

100

100