Duración de conexión admisible

Duración de conexión admisible EDB_per a 40 °C, 50 °C

Duración de conexión admisible EDB_per a 60°C

Velocidad de transición térmica nB_th_k

Velocidad n en min-1

Frecuencia f en Hz

Duración de conexión admisible EDB_per en %

40 °C, 50 °C

60 °C

0

0

50

40

75

2.5

58

48

150

5

67

55

225

7.5

75

63

300

10

83

70

375

12.5

92

78

450

15

100

85

525

17.5

100

93

≥ 600

20

100

100