Fórmula 2.14: Comprobación de la carga de parada de emergencia (carga transversal)
Horizontal y vertical ascendente | Vertical descendente | ||
|---|---|---|---|
| |||
[FRaDescEmer] = N | Carga radial de parada de emergencia máxima admisible para el eje de salida. Tiene validez para el punto de aplicación de la fuerza en el centro del extremo del eje o en el lado frontal del eje hueco. | ||