Fórmula 2.15: Cálculo de la velocidad de parada de emergencia de la aplicación
Horizontal y vertical ascendente | Vertical descendente | ||
|---|---|---|---|
| |||
[vParEmer] = m × s-1 | Velocidad real de la carga en la aplicación con activación del freno | ||
[vL] = m × s-1 | Velocidad de la carga determinante en la aplicación en el momento de la demanda de la parada de emergencia | ||