Fórmula 2.14: Verificação da carga de parada de emergência (força radial)
Horizontal e vertical ascendente | Vertical descendente | ||
|---|---|---|---|
| |||
[FRaDeslEmerg] = N | Força radial máxima permitida de parada de emergência para o eixo de saída. Válido para ponto de aplicação da força no centro da ponta de eixo ou na face frontal do eixo oco. | ||