Fórmula 2.13: Cálculo de la carga radial del reductor efectiva en frenado

Horizontal y vertical ascendente

Vertical descendente

[FR, freno] = N

Uso del reductor resultante por la fuerza radial derivada

[d0] = mm

Diámetro del elemento de transmisión del eje de salida

[fZ] = 1

Factor adicional para la carga radial. Si es necesario, considerar carga radial adicional por aplicación.