Fórmula 2.4: Diferencia de velocidad en la activación del freno
Horizontal y vertical ascendente | Vertical descendente | ||
|---|---|---|---|
| |||
[nD] = min-1 | Modificación de la velocidad del motor hasta la aplicación del freno | ||
[t2] = s | Tiempo de activación del freno. Según el tipo de conexión deberá emplearse t2,I (CA) o t2,II (CA/CC y CC). | ||
[JM] = kgm2 | Momento de inercia del motor con componentes adicionales, referido al eje del motor | ||
[JG] = kgm2 | Momento de inercia del reductor referido al eje del motor | ||
[JL] = kgm2 | Momento de inercia de la aplicación referido al eje del motor | ||