Fórmula 2.4: Diferencial de rotação na atuação do freio

Horizontal e vertical ascendente

Vertical descendente

[nD] = min-1

Alteração da rotação do motor até aplicação do freio

[t2] = s

Tempo de atuação do freio. Dependendo do tipo de conexão, deve-se usar t2,I (CA) ou t2,II (CA/CC e CC).

[JM] = kgm2

Momento de inércia da massa do motor com componentes, em relação ao eixo do motor

[JG] = kgm2

Momento de inércia da massa do redutor em relação ao eixo do motor

[JL] = kgm2

Momento de inércia da massa da aplicação relativa ao eixo do motor