Fórmula 2.5: Cálculo de la velocidad de parada de emergencia

Horizontal y vertical ascendente

Vertical descendente

[nParEmer] = min-1

Velocidad de parada de emergencia real

[nm] = min-1

Velocidad del motor determinante de la aplicación