Fórmula 1.0: Par de carga estático en el eje del motor

Horizontal y vertical ascendente

Vertical descendente

[ML] = Nm

Par de carga estático en el eje del motor. El rendimiento de la aplicación y del reductor se tienen en cuenta como factores "agravantes".

[ML] = Nm

Par de carga estático en el eje del motor. El rendimiento de la aplicación y del reductor se tienen en cuenta como factores "adyuvantes".

[ML,a] = Nm

Valor del par de carga estático en el eje de salida sin consideración del rendimiento

[ηL] = 1

Eficiencia de la aplicación

[ηG] = 1

Eficiencia del reductor

[i] = 1

Índice de reducción