Haltebremse – Bremse BE.., BE.H oder Sicherheitsbremse BE..

Wenn das Ergebnis der jeweiligen Prüfungen im Projektierungsverlauf negativ ist, beschreibt die folgende Tabelle die möglichen Projektierungsmaßnahmen für einen alternativen Antrieb.

Prüfungen

Formel

Mögliche Maßnahmen

Bremsmoment ausreichend?

2.1

  • Höheres Bremsmoment wählen.
  • Größere Bremsenbaugröße wählen (Baubarkeit beachten).
  • Größeren Motor wählen, wenn eine größere Bremse zuvor nicht anbaubar war.
  • Größere Übersetzung wählen (führt zu höherer Not-Halt-Drehzahl).
  • Last in der Applikation reduzieren.

Zulässige Leerschalthäufigkeit der Bremse ausreichend?

2.2

  • Bremsentyp wechseln.
  • Art der Bremsenansteuerung wechseln.
  • Leerschalthäufigkeit der Applikation reduzieren.

Not-Halt-Drehzahl und Betriebsdrehzahlen zulässig?

2.6

  • Bremsenansteuerung mit AC/DC-Abschaltung wählen.
  • Kleinere Übersetzung wählen.
  • Bewegungsgeschwindigkeit der Last in der Applikation verringern.

Not-Halt-Bremsarbeit vertikal/horizontal ausreichend?

2.8

  • Not-Halt-Drehzahl verringern.
  • Bremsmoment ändern.
  • Größere Bremsenbaugröße wählen (Baubarkeit beachten).

Anzahl Not-Halt-Bremsungen und Not- Halt-Häufigkeiten ausreichend?

2.9

  • Not-Halt-Bremsarbeit verringern.
  • Not-Halt-Drehzahl verringern.

Finale Antriebsprüfung:

Berechnung des Antriebs unter Berücksichtigung der ausgewählten Komponenten und deren Kennwerte (z. B. Massenträgheiten).

Detaillierte Projektierungskriterien und Abläufe entnehmen Sie den Projektierungsrichtlinien von SEW‑EURODRIVE.

–

  • Getriebemotor neu wählen.

Not-Halt-Belastung Getriebe (Drehmoment) zulässig?

2.12

  • Geringeres Bremsmoment wählen.
  • Größeres Getriebe wählen.
  • Andere Getriebeübersetzung wählen.

Not-Halt-Belastung Getriebe (Querkraft) zulässig?

2.14

  • Geringeres Bremsmoment wählen.
  • Größeres Getriebe wählen.
  • Andere Getriebeübersetzung wählen.
  • Andere Getriebeausführung wählen.

Bremsweg ausreichend?

2.17

2.18

  • Höheres Bremsmoment wählen.
  • Not-Halt-Drehzahl verringern.

Bremsverzögerung zulässig?

2.20

  • Anderes Bremsmoment wählen.