数字量输入端的标准配置
提示

在软件模块配置中的 [传感装置] 下,可将传感器配置为常闭触点或常开触点。
如果软件模块与一对传感器一起使用,原则上将为数字量输入端分配以下功能:
标准变频器 | 紧凑型低压驱动装置 | 功能 |
|---|---|---|
DI 01 | VDI 00 | 快速/慢速档传感器负运动方向 |
DI 02 | DI 01 | 停止传感器负运动方向 |
DI 03 | VDI 02 | 快速/慢速档传感器正运动方向 |
DI 04 | DIO 01 | 停止传感器正运动方向 |
如果软件模块与传感器对A/B一起使用,原则上将为数字量输入端分配以下功能:
标准变频器 | 紧凑型低压驱动装置 | 功能 |
|---|---|---|
DI 01 | VDI 00 | 传感器B:快速/慢速档 |
DI 02 | DI 01 | 传感器B:停止 |
DI 03 | VDI 02 | 传感器A:快速/慢速档 |
DI 04 | DIO 01 | 传感器A:停止 |
如果使用了一个传感器对的同时还使用了额外的可选传感器,原则上将为数字量输入端分配以下功能:
标准变频器 | 紧凑型低压驱动装置 | 功能 |
|---|---|---|
DI 05 / DIO 01如果存在DIx,则适用DIOx | VDI 04 | 可选的传感器负移动方向 |
DI 06 / DIO 02如果存在DIx,则适用DIOx | VDI 05 | 可选的传感器正移动方向 |
如果使用了两个传感器对A/B的同时还使用了额外的可选传感器,原则上将为数字量输入端分配以下功能:
标准变频器 | 紧凑型低压驱动装置 | 功能 |
|---|---|---|
DI 05 / DIO 01如果存在DIx,则适用DIOx | VDI 04 | 传感器B:可选的传感器 |
DI 06 / DIO 02如果存在DIx,则适用DIOx | VDI 05 | 传感器A:可选的传感器 |