Atribuição padrão das entradas digitais
INFORMAÇÃO

Os sensores podem ser configurados na configuração do módulo de software em [Sensores] como contatos normalmente fechados ou normalmente abertos.
Se o módulo de software for usado com um par de sensores, as entradas digitais receberão as seguintes funções por padrão:
Conversor Padrão | Acionamento compacto de tensão de alimentação baixa | Função |
|---|---|---|
DI 01 | VDI 00 | Sensor Velocidade rápida/velocidade reduzida na direção de movimento negativa |
DI 02 | DI 01 | Sensor Parada na direção de movimento negativa |
DI 03 | VDI 02 | Sensor Velocidade rápida/velocidade reduzida na direção de movimento positiva |
DI 04 | DIO 01 | Sensor Parada na direção de movimento positiva |
Se o módulo de software for usado com os pares de sensores A/B, as entradas digitais receberão as seguintes funções por padrão:
Conversor Padrão | Acionamento compacto de tensão de alimentação baixa | Função |
|---|---|---|
DI 01 | VDI 00 | Sensor B: velocidade rápida/velocidade reduzida |
DI 02 | DI 01 | Sensor B: parada |
DI 03 | VDI 02 | Sensor A: velocidade rápida/velocidade reduzida |
DI 04 | DIO 01 | Sensor A: parada |
Se sensores opcionais adicionais forem usados ao usar um par de sensores, as entradas digitais receberão as seguintes funções por padrão:
Conversor Padrão | Acionamento compacto de tensão de alimentação baixa | Função |
|---|---|---|
DI 05 / DIO 01Se DIx estiver presente, caso contrário DIOx se aplica | VDI 04 | Direção de movimento negativa do sensor opcional |
DI 06 / DIO 02Se DIx estiver presente, caso contrário DIOx se aplica | VDI 05 | Direção de movimento positiva do sensor opcional |
Se sensores opcionais adicionais forem usados ao usar dois pares de sensores A/B, as entradas digitais receberão as seguintes funções por padrão:
Conversor Padrão | Acionamento compacto de tensão de alimentação baixa | Função |
|---|---|---|
DI 05 / DIO 01Se DIx estiver presente, caso contrário DIOx se aplica | VDI 04 | Sensor B: sensor opcional |
DI 06 / DIO 02Se DIx estiver presente, caso contrário DIOx se aplica | VDI 05 | Sensor A: sensor opcional |