Asignación estándar de las entradas binarias
AVISO

Los sensores se pueden configurar como contacto normalmente cerrado o contacto normalmente abierto en la configuración del módulo de software [Sistemas de sensores].
Si el módulo de software se utiliza con un par de sensores, las entradas binarias tienen asignadas las siguientes funciones de forma estándar:
Variador estándar | Accionamiento compacto de baja tensión | Función |
|---|---|---|
DI 01 | VDI 00 | Sensor de marcha rápida/lenta sentido de movimiento negativo |
DI 02 | DI 01 | Sensor de parada sentido de movimiento negativo |
DI 03 | VDI 02 | Sensor de marcha rápida/lenta sentido de movimiento positivo |
DI 04 | DIO 01 | Sensor de parada sentido de movimiento positivo |
Si el módulo de software se utiliza con los pares de sensores A/B, las entradas binarias tienen asignadas las siguientes funciones de forma estándar:
Variador estándar | Accionamiento compacto de baja tensión | Función |
|---|---|---|
DI 01 | VDI 00 | Sensor B: Marcha rápida/lenta |
DI 02 | DI 01 | Sensor B: Parada |
DI 03 | VDI 02 | Sensor A: Marcha rápida/lenta |
DI 04 | DIO 01 | Sensor A: Parada |
Si cuando se utiliza un par de sensores se utilizan sensores opcionales adicionales, las entradas binarias tienen asignadas las siguientes funciones de forma estándar:
Variador estándar | Accionamiento compacto de baja tensión | Función |
|---|---|---|
DI 05 / DIO 01Si DIx está presente, de otro modo tiene validez DIOx | VDI 04 | Sensor opcional sentido de movimiento negativo |
DI 06 / DIO 02Si DIx está presente, de otro modo tiene validez DIOx | VDI 05 | Sensor opcional sentido de movimiento positivo |
Si cuando se utilizan dos pares de sensores A/B se utilizan sensores opcionales adicionales, las entradas binarias tienen asignadas las siguientes funciones de forma estándar:
Variador estándar | Accionamiento compacto de baja tensión | Función |
|---|---|---|
DI 05 / DIO 01Si DIx está presente, de otro modo tiene validez DIOx | VDI 04 | Sensor B: Sensor opcional |
DI 06 / DIO 02Si DIx está presente, de otro modo tiene validez DIOx | VDI 05 | Sensor A: Sensor opcional |