Standardbelegung der Digitaleingänge
HINWEIS

Die Sensoren können in der Konfiguration des Softwaremoduls unter [Sensorik] entweder als Öffner oder als Schließer konfiguriert werden.
Wird das Softwaremodul mit einem Sensorpaar verwendet, sind die Digitaleingänge standardmäßig mit folgenden Funktionen belegt:
Standardumrichter | Kompakt-Kleinspannungs-Antrieb | Funktion |
|---|---|---|
DI 01 | VDI 00 | Sensor Eil-/Schleichgang negative Bewegungsrichtung |
DI 02 | DI 01 | Sensor Stopp negative Bewegungsrichtung |
DI 03 | VDI 02 | Sensor Eil-/Schleichgang positive Bewegungsrichtung |
DI 04 | DIO 01 | Sensor Stopp positive Bewegungsrichtung |
Wird das Softwaremodul mit den Sensorpaaren A/B verwendet, sind die Digitaleingänge standardmäßig mit folgenden Funktionen belegt:
Standardumrichter | Kompakt-Kleinspannungs-Antrieb | Funktion |
|---|---|---|
DI 01 | VDI 00 | Sensor B: Eil-/Schleichgang |
DI 02 | DI 01 | Sensor B: Stopp |
DI 03 | VDI 02 | Sensor A: Eil-/Schleichgang |
DI 04 | DIO 01 | Sensor A: Stopp |
Werden bei Verwendung von einem Sensorpaar zusätzliche optionale Sensoren verwendet, sind die Digitaleingänge standardmäßig mit folgenden Funktionen belegt:
Standardumrichter | Kompakt-Kleinspannungs-Antrieb | Funktion |
|---|---|---|
DI 05 / DIO 01Wenn DIx vorhanden ist, ansonsten gilt DIOx | VDI 04 | Optionaler Sensor negative Bewegungsrichtung |
DI 06 / DIO 02Wenn DIx vorhanden ist, ansonsten gilt DIOx | VDI 05 | Optionaler Sensor positive Bewegungsrichtung |
Werden bei Verwendung von zwei Sensorpaaren A/B zusätzliche optionale Sensoren verwendet, sind die Digitaleingänge standardmäßig mit folgenden Funktionen belegt:
Standardumrichter | Kompakt-Kleinspannungs-Antrieb | Funktion |
|---|---|---|
DI 05 / DIO 01Wenn DIx vorhanden ist, ansonsten gilt DIOx | VDI 04 | Sensor B: Optionaler Sensor |
DI 06 / DIO 02Wenn DIx vorhanden ist, ansonsten gilt DIOx | VDI 05 | Sensor A: Optionaler Sensor |