Dados de entrada de processo

A tabela seguinte mostra os dados de entrada de processo do conversor para CLP em caso de controle através do fieldbus.

Palavra

Bit

Função

PE 1

Palavra de estado

0

Pronto para funcionar

1

STO inativa

2

Estágio de saída liberado

3

Freio aberto/DynaStop® desativado

4

O motor gira

5

Acionamento ativo referenciado

6

Reservado

7

Reservado

8

Irregularidade

9

Aviso

10

Conjunto de acionamento 2 ativo

11

Mensagem "Comparação da velocidade nominal/atual ativa"

12

Reservado

13

Reservado

14

Modo de espera ativo

15

MOVIKIT® Handshake Out (ver descrição da palavra de dados do processo PA 1.15 "MOVIKIT® Handshake In" no capítulo Palavra de comando)

PE 2

Velocidade atual

0 – 15

Unidade do usuário

PE 3

Status

0 – 15

  • Sem irregularidade: indicação do FCB atual (Low-Byte)
  • Irregularidade na unidade: indicação do código de irregularidade da unidade
  • Irregularidade no opcional: indicação do código de irregularidade do opcional
  • Irregularidade no módulo: indicação da irregularidade de módulo

(High-Byte: irregularidade, Low-Byte: subirregularidade)

Estão disponíveis mais informações no manual do produto da respectiva unidade e no capítulo Solução de problemas.

PE 4

Torque de teste

0 – 15

  • Torque atual em relação ao torque nominal do motor (unidade: 0.1 %)
  • Corrente aparente em relação à corrente do conversor (unidade: 0.1 %)
  • Corrente aparente absoluta (unidade 0.1 A)

PE 5

Entradas digitais

0

DI 00

...

...

8

DI 08

9

DIO 01 (entrada)/IDI 00 (MPX)

10

DI 10/DIO 02 (entrada)

...

...

13

DI 13

...

...

PE 6

Modo de aplicação real (modo de operação)

0 – 15

Modo de operação. Ver capítulo Visão geral dos modos de operação.

PE 7

Estado do aplicativo

0 – 15

Bit 0: Velocidade rápida ativa
(velocidade nominal = velocidade rápida)

Bit 1: Velocidade reduzida ativa (velocidade nominal = reduzida)

Bit 2: Irregularidade na sequência (para obter mais informações, consulte o capítulo Solução de problemas).

Bit 3: na posição negativa

Bit 4: na posição positiva

Bit 5: início detectado

PE 8

Livremente selecionável

0 – 15

 

PE 9A palavra de dados de processo pode ser ativada/desativada através da "Configuração do módulo".

Posição atual (High Word)

0 – 15

Unidades do usuário

PE 10A palavra de dados de processo pode ser ativada/desativada através da "Configuração do módulo".

Posição atual (Low Word)

0 – 15

Unidades do usuário