Prozesseingangsdaten
Folgende Tabelle zeigt die Prozesseingangsdaten vom Umrichter zur SPS bei Ansteuerung über den Feldbus.
Wort | Bit | Funktion | |
|---|---|---|---|
PE 1 | Statuswort | 0 | Betriebsbereit |
1 | STO inaktiv | ||
2 | Endstufe freigegeben | ||
3 | Bremse geöffnet/DynaStop® deaktiviert | ||
4 | Motor dreht | ||
5 | Aktiver Antrieb referenziert | ||
6 | Reserviert | ||
7 | Reserviert | ||
8 | Fehler | ||
9 | Warnung | ||
10 | Antriebsstrang 2 aktiv | ||
11 | Meldung "Geschwindigkeits-Soll-Ist-Vergleich aktiv" | ||
12 | Reserviert | ||
13 | Reserviert | ||
14 | Standby-Betrieb aktiv | ||
15 | MOVIKIT® Handshake Out (siehe Beschreibung des Prozessdatenworts PA 1.15 "MOVIKIT® Handshake In" im Kapitel Steuerwort) | ||
PE 2 | Istgeschwindigkeit | 0 – 15 | Anwendereinheit |
PE 3 | Status | 0 – 15 |
(High-Byte: Fehler, Low-Byte: Subfehler) Weitere Informationen finden Sie im Produkthandbuch des entsprechenden Geräts und im Kapitel Problembehebung. |
PE 4 | Istdrehmoment | 0 – 15 |
|
PE 5 | Digitaleingänge | 0 | DI 00 |
... | ... | ||
8 | DI 08 | ||
9 | DIO 01 (Eingang)/IDI 00 (MPX) | ||
10 | DI 10/DIO 02 (Eingang) | ||
... | ... | ||
13 | DI 13 | ||
... | ... | ||
PE 6 | Istapplikationsmodus (Betriebsart) | 0 – 15 | Betriebsart. Siehe Kapitel Übersicht Betriebsarten. |
PE 7 | Applikationsstatus | 0 – 15 | Bit 0: Eilgang aktiv Bit 1: Schleichgang aktiv (Sollgeschwindigkeit = Schleichgeschwindigkeit) Bit 2: Fehler im Programmablauf (Weitere Infos siehe Kapitel Problembehebung). Bit 3: In Position negativ Bit 4: In Position positiv Bit 5: Start erkannt |
PE 8 | Frei wählbar | 0 – 15 |
|
PE 9Prozessdatenwort kann über die "Modulkonfiguration" aktiviert/deaktiviert werden. | Istposition (High Word) | 0 – 15 | Anwendereinheiten |
PE 10Prozessdatenwort kann über die "Modulkonfiguration" aktiviert/deaktiviert werden. | Istposition (Low Word) | 0 – 15 | Anwendereinheiten |