Datos de entrada de proceso
La tabla siguiente muestra los datos de entrada de proceso desde el variador hacia el PLC en caso de control mediante bus de campo.
Palabra | Bit | Función | |
|---|---|---|---|
EP 1 | Palabra de estado | 0 | Preparado |
1 | STO inactiva | ||
2 | Etapa de salida habilitada | ||
3 | Freno desbloqueado/DynaStop® desactivada | ||
4 | Motor gira | ||
5 | Accionamiento activo referenciado | ||
6 | Reservado | ||
7 | Reservado | ||
8 | Fallo | ||
9 | Aviso | ||
10 | Conjunto de accionamiento 2 activo | ||
11 | Mensaje "Comparación de velocidad de consigna-real activa" | ||
12 | Reservado | ||
13 | Reservado | ||
14 | Modo standby activo | ||
15 | MOVIKIT® Handshake-out (véase la descripción de la palabra de datos de proceso SP 1.15 "MOVIKIT® Handshake-in" en el capítulo Palabra de control) | ||
EP 2 | Velocidad real | 0 – 15 | Unidad de usuario |
EP 3 | Estado | 0 – 15 |
(High-Byte: fallo, Low-Byte: subfallo) Encontrará más información en el manual de producto de la unidad correspondiente y en el capítulo Solución de problemas. |
EP 4 | Par real | 0 – 15 |
|
EP 5 | Entradas binarias | 0 | DI 00 |
... | ... | ||
8 | DI 08 | ||
9 | DIO 01 (entrada)/IDI 00 (MPX) | ||
10 | DI 10/DIO 02 (entrada) | ||
... | ... | ||
13 | DI 13 | ||
... | ... | ||
EP 6 | Modo de aplicación real (modo de funcionamiento) | 0 – 15 | Modo de funcionamiento. Véase el capítulo Resumen de modos de funcionamiento. |
EP 7 | Estado de aplicación | 0 – 15 | Bit 0: Marcha rápida activa Bit 1: Marcha lenta activa (Velocidad de consigna = Velocidad lenta) Bit 2: Fallo en la secuencia del programa (para más información, véase el capítulo Solución de problemas). Bit 3: En posición negativa Bit 4: En posición positiva Bit 5: Inicio reconocido |
EP 8 | De libre elección | 0 – 15 |
|
EP 9La palabra de datos de proceso puede activarse/desactivarse a través de la "Configuración del módulo". | Posición real (High Word) | 0 – 15 | Unidades de usuario |
EP 10La palabra de datos de proceso puede activarse/desactivarse a través de la "Configuración del módulo". | Posición real (Low Word) | 0 – 15 | Unidades de usuario |