Dados de saída de processo

A tabela seguinte mostra os dados de saída de processo do CLP para o conversor em caso de controle através do fieldbus.

Palavra

Bit

Função

PA 1

Palavra de comando

0

Liberação/parada de emergência

1

Liberação/parada de aplicação

2

Reservado

3

Abrir o freio

4

Direção do movimento/Jog positivo

5

Direção do movimento/Jog negativo

6

Reservado

7

Início e parada com PA 4/frequência fixa

8

Reset de irregularidade

9

Ativar operação lenta

10

Ativar conjunto de acionamento 2

11

Reservado

12

Reservado

13

Ativar bloqueio do estágio de saída

14

Ativar modo de operação de espera

15

MOVIKIT® Handshake In

PA 2

Velocidade rápida/Jog

0 – 15

Unidade do usuário

PA 3

Aceleração

0 – 15

Unidade do usuário

PA 4

Desaceleração

0 – 15

Unidade do usuário

PA 5

 

Saídas digitais

Para controle através dos dados do processo, ver capítulo Entradas/saídas digitais

0

DO 00/DIO 01 (saída)

1

DO 01/DIO 02 (saída)

...

...

3

DO 03

4 – 7

DO 10 – 13 Após a configuração apropriada de acordo com o capítulo 8.1.4

8 – 15

VDI 00 – VDI 07 (entradas digitais virtuais)Utilização com acionamentos compactos de baixa tensão de alimentação para controle dos sensores

PA 6

Modo de aplicação nominal

0 – 15

Modo de operação. Ver capítulo Visão geral dos modos de operação.

PA 7

Marcha lenta

0 – 15

Unidade do usuário

PA 8

Desaceleração Parada

0 – 15

Unidade do usuárioA desaceleração somente se torna ativa quando o sensor de parada é ativado

PA 9/10

 

0 – 15