Datos de salida de proceso

La tabla siguiente muestra los datos de salida de proceso desde el PLC hacia el variador en caso de control mediante bus de campo.

Palabra

Bit

Función

SP 1

Palabra de control

0

Habilitación/Parada de emergencia

1

Habilitación/Parada de aplicación

2

Reservado

3

Desbloquear freno

4

Sentido de movimiento/Pulsación positiva

5

Sentido de movimiento/Pulsación negativa

6

Reservado

7

Arranque y parada con SP 4/consigna fija

8

Reset del fallo

9

Activar modo de marcha lenta

10

Activar conjunto de accionamiento 2

11

Reservado

12

Reservado

13

Activar bloqueo de la etapa de salida

14

Activar modo standby

15

MOVIKIT® Handshake In

SP 2

Velocidad rápida/modo manual

0 – 15

Unidad de usuario

SP 3

Aceleración

0 – 15

Unidad de usuario

SP 4

Deceleración

0 – 15

Unidad de usuario

SP 5

 

Salidas binarias

Para el control de los datos de proceso, véase el capítulo Entradas/salidas digitales

0

DO 00/DIO 01 (salida)

1

DO 01/DIO 02 (salida)

...

...

3

DO 03

4 – 7

DO 10 – 13 Según configuración conforme al capítulo 8.1.4

8 – 15

VDI 00 – VDI 07 (entradas binarias virtuales)Utilización con accionamientos compactos de baja tensión para el control de los sensores

SP 6

Modo de aplicación de consigna

0 – 15

Modo de funcionamiento. Véase el capítulo Resumen de modos de funcionamiento.

SP 7

Velocidad de marcha lenta

0 – 15

Unidad de usuario

SP 8

Parada de deceleración

0 – 15

Unidad de usuarioLa deceleración sólo se activa cuando se activa el sensor de parada

SP 9/10

 

0 – 15