Kabelsätze und Zubehör

Kabelsatz DCP34A, Sachnummer: 28261631

Kabel

1× PVC-Aderleitung H07V-K, Farbe: schwarz, Kennzeichnung: Uz-

1× PVC-Aderleitung H07V-K, Farbe: schwarz, Kennzeichnung: Uz+

1× PVC-Aderleitung H07V-K, Farbe: grün/gelb, Kennzeichnung: PE

Querschnitt

16 mm2

Anschluss

Presskabelschuh M6

Länge

ca. 1150 mm

 

Kabelsatz DCP35A, Sachnummer: 28261658

Kabel

1× PVC-Aderleitung H07V-K, Farbe: schwarz, Kennzeichnung: Uz-

1× PVC-Aderleitung H07V-K, Farbe: schwarz, Kennzeichnung: Uz+

1× PVC-Aderleitung H07V-K, Farbe: grün/gelb, Kennzeichnung: PE

Querschnitt

35 mm2

Anschluss

Presskabelschuh M8

Länge

ca. 1000 mm

 

Anschlusseinheiten für Versorgungsmodule:

MDP90A-..

MDP92A-..

MDR91A-..

28261666

MDR90B-..

MDR91B-..

28261674

HINWEIS

Beachten Sie, dass vom linken Gerät in der Hauptzeile zum rechten Gerät in der Hilfszeile eine Modulbusverbindung vorhanden sein muss. Bestellen Sie hierzu ein Modulbuskabel in der benötigten Länge.

Maximal zulässiger Abstand der Modulzeilen

1

Hauptzeile

2

Hilfszeile