Installation

Der Aufbau eines Achsverbunds MOVIDRIVE modular ist so vorgesehen, dass die Achsmodule in absteigender Reihenfolge des Zwischenkreisnennstroms montiert werden müssen.

Falls der Achsverbund breiter als die verfügbare Schaltschrankbreite wird, ist es möglich, einen Teil der Module in eine zweite Zeile (Hilfszeile) zu installieren.

Die Verbindung der ersten Zeile mit der zweiten Zeile (Zwischenkreisverbindung) erfolgt mit Kabeln. Dabei ist die Kabellänge fest vorgegeben. Der Abstand Oberkante Hauptzeile zu Oberkante Hilfszeile beträgt 670 mm.

Die Auswahl der Versorgungsmodule erfolgt wie bei 1-zeiligem Aufbau in Abhängigkeit der angeschlossenen Achsmodule in der Hauptzeile und der Hilfszeile.

Die folgenden Vorgaben müssen beim Einbau in den Schaltschrank eingehalten werden:

  • Sie müssen einen Abstand von mindestens 40 mm links von den Achsblöcken zur Durchführung der Zwischenkreisverbindung und der Motorzuleitungen einhalten.
  • Sie müssen die Motorzuleitungen auf der linken Seite der Achsblöcke durchführen.
  • Sie müssen die Zwischenkreisverbindung auf der linken Seite der Achsblöcke durchführen. Die Zwischenkreisverbindung muss zur Vermeidung von mechanischen Schwingen durch geeignete Mittel befestigt werden, z. B. durch eine Schelle [1]. Berücksichtigen Sie Schwingungen und Vibrationen, insbesondere bei mitfahrenden Schaltschränken.